Capteurs de proximité c.a. 2 fils à corps long conçus pour une utilisation en conditions difficiles.

Tabs
  • Résistance améliorée du corps en laiton nickelé (NPB)
  • Indice de protection IP67, résiste à une pression nominale de lavage jusqu’à 1 200 lb/po²
  • Plage de détection jusqu’à 25 % plus étendue que les normes CENELEC
  • Indicateur à haute visibilité
  • Tailles de corps : M12, M18 et M30, blindé et non blindé
  • Plage de tension : de 24 à 240 V c.a. Sortie : NO ou NF